Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0805412 - SK 5,08/3,8:UNBEDRUCKT
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0805412
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0805412
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kennzeichnungskarte
DESCLONG
Langbeschreibung
Kennzeichnungskarte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: Bezeichnungsstift, Montageart: kleben, für Klemmenbreite: 5,08 mm, Schriftfeldgröße: 5,08 x 3,8 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SK 5,08/3,8:UNBEDRUCKT
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918129170
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
13
BAA351
Farbe
weiß
BAF016
Breite
50 mm
BAA020
Höhe
3.8 mm
BAB577
Tiefe
0.070 mm
AAF040
Nettogewicht
0.001 kg
AAZ231
Textfeldbreite
50 mm
AAZ232
Textfeldhöhe
3.800 mm
AAZ234
Markierverfahren
manually
AAZ229
Montageart
adhesive
BAD656
halogenfrei
Nein
BAB664
Werkstoff
Polyester
AAZ223
Wischfestigkeit
Prüfung bestanden
AAC900
Rastermaß
5.080 mm
AAO663
GTIN
4017918129170
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kennzeichnungskarte
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Kennzeichnungskarte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: Bezeichnungsstift, Montageart: kleben, für Klemmenbreite: 5,08 mm, Schriftfeldgröße: 5,08 x 3,8 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
SK 5,08/3,8:UNBEDRUCKT
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
39199080
COO
Herstellerland
PL