Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0806288 - GPK/SK 300X280X1,5 ...
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0806288
MANUID
Product number of the Manufacturer
0806288
DESCSHORT
Description short
Plaque de gravure
DESCLONG
Description long
Plaque de gravure, Plaque, selon les indications du client, vierge, repérable avec : P1 ENGRAVING UNIT, ENGRAVING UNIT, type de montage: collage, surface utile: 300 x 280 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
GPK/SK 300X280X1,5 ...
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918138363
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
7
BAA018
longueur
280 mm
BAF016
Largeur
300 mm
BAA020
hauteur
1.500 mm
AAF040
poids net
0.147 kg
BAB577
profondeur
1.500 mm
AAH043
type of delivery
Plate
AAZ229
Assembly type
adhesive
BAD656
sans halogène
No
BAB664
matériau
ABS
AAA915
Hygrométrie maximale
50 %
AAQ341
max. storage temperature
20 °C
AAQ342
min. storage temperature
20 °C
AAW201
Min. relative humidity (storage)
50 %
AAW210
max. relative humidity (storage)
50 %
AAA942
Humidité relative minimale
50 %
AAO663
GTIN
4017918138363
AAW338
Manufacturer product designation
Plaque de gravure
AAU734
Manufacturer product description
Plaque de gravure, Plaque, selon les indications du client, vierge, repérable avec : P1 ENGRAVING UNIT, ENGRAVING UNIT, type de montage: collage, surface utile: 300 x 280 mm
AAO057
Product type
GPK/SK 300X280X1,5 ...
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
39203000
COO
Country of origin
DE
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
Aucune action possible avec ce composant !