Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0806699 - SK U TR:UNGESTANZT
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0806699
MANUID
Product number of the Manufacturer
0806699
DESCSHORT
Description short
Feuille de repérage
DESCLONG
Description long
Feuille de repérage, Din A4, transparent, vierge, repérable avec : PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Systèmes d'impression de bureau, type de montage: collage, pour bloc de jonction au pas de : 210 mm, surface utile: 297 x 210 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SK U TR:UNGESTANZT
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918138721
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
22
BAF016
Largeur
210 mm
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
BAA351
couleur
Transparent
BAA018
longueur
297 mm
AAF040
poids net
0.015 kg
AAH043
type of delivery
Din A4
AAZ229
Assembly type
adhesive
BAD656
sans halogène
No
BAB664
matériau
Polyester
AAZ223
Smudge resistance
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03
AAZ224
UV resistance
(Sur la base de la norme) DIN EN ISO 4892-2:2013-06
AAA915
Hygrométrie maximale
40 %
AAQ341
max. storage temperature
20 °C
AAQ342
min. storage temperature
20 °C
AAW201
Min. relative humidity (storage)
40 %
AAW210
max. relative humidity (storage)
40 %
AAA942
Humidité relative minimale
40 %
AAC900
dimensions de la trame
210 mm
AAO663
GTIN
4017918138721
AAW338
Manufacturer product designation
Feuille de repérage
AAU734
Manufacturer product description
Feuille de repérage, Din A4, transparent, vierge, repérable avec : PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Systèmes d'impression de bureau, type de montage: collage, pour bloc de jonction au pas de : 210 mm, surface utile: 297 x 210 mm
AAO057
Product type
SK U TR:UNGESTANZT
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
39199080
COO
Country of origin
DE
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
Aucune action possible avec ce composant !