Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0806916 - GPE 17,5X12 WH
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0806916
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0806916
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gravurmaterial
DESCLONG
Langbeschreibung
Gravurmaterial, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: PLOTMARK, ENGRAVING UNIT, CMS-P1-PLOTTER, P1 ENGRAVING UNIT, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 17,5 x 12 mm, Anzahl der Einzelschilder: 75
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
GPE 17,5X12 WH
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918145071
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
14
BAA018
Länge
12 mm
BAF016
Breite
17.5 mm
BAA020
Höhe
12 mm
AAF040
Nettogewicht
0.019 kg
AAH043
Lieferform
Matte
AAZ230
Anzahl der Einheiten pro Lieferform
75
BAD656
halogenfrei
Ja
BAB664
Werkstoff
TRANSPLY-ABS
AAO663
GTIN
4017918145071
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Gravurmaterial
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Gravurmaterial, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: PLOTMARK, ENGRAVING UNIT, CMS-P1-PLOTTER, P1 ENGRAVING UNIT, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 17,5 x 12 mm, Anzahl der Einzelschilder: 75
AAO057
Herstellerprodukttyp
GPE 17,5X12 WH
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
39203000
COO
Herstellerland
DE
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft