Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0806916 - GPE 17,5X12 WH
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0806916
MANUID
Product number of the Manufacturer
0806916
DESCSHORT
Description short
Matériau de gravure
DESCLONG
Description long
Matériau de gravure, Planche, blanc, vierge, repérable avec : PLOTMARK, ENGRAVING UNIT, CMS-P1-PLOTTER, P1 ENGRAVING UNIT, type de montage: collage, surface utile: 17,5 x 12 mm, Nombre d'étiquettes: 75
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
GPE 17,5X12 WH
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918145071
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
14
BAA018
longueur
12 mm
BAF016
Largeur
17.5 mm
BAA020
hauteur
12 mm
AAF040
poids net
0.019 kg
AAH043
type of delivery
mat
AAZ230
Number of units per delivery form
75
BAD656
sans halogène
Yes
BAB664
matériau
TRANSPLY-ABS
AAO663
GTIN
4017918145071
AAW338
Manufacturer product designation
Matériau de gravure
AAU734
Manufacturer product description
Matériau de gravure, Planche, blanc, vierge, repérable avec : PLOTMARK, ENGRAVING UNIT, CMS-P1-PLOTTER, P1 ENGRAVING UNIT, type de montage: collage, surface utile: 17,5 x 12 mm, Nombre d'étiquettes: 75
AAO057
Product type
GPE 17,5X12 WH
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
39203000
COO
Country of origin
DE
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
Aucune action possible avec ce composant !