Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0807740 - SS-3R 20X7 WH
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0807740
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0807740
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Schützschild-Marker
DESCLONG
Langbeschreibung
Schützschild-Marker, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: CMS-P1-PLOTTER, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 20 mm, Schriftfeldgröße: 20 x 7 mm, Anzahl der Einzelschilder: 40
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SS-3R 20X7 WH
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918156954
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
12
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAA018
Länge
7.500 mm
BAF016
Breite
19 mm
BAA020
Höhe
7.5 mm
BAB577
Tiefe
1 mm
AAF040
Nettogewicht
0.010 kg
AAZ231
Textfeldbreite
18.840 mm
AAZ232
Textfeldhöhe
6.840 mm
AAH043
Lieferform
Matte
AAZ230
Anzahl der Einheiten pro Lieferform
40
BAD656
halogenfrei
Nein
BAB664
Werkstoff
ABS
AAO663
GTIN
4017918156954
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Schützschild-Marker
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Schildchenmatte, für Siemens Schaltgeräteserie SIRIUS 3R, 40-teilig, 20 Streifen à 2 Schilder, beschriftbar mit B-STIFT, CMS-System oder BMKT-Etiketten, Schriftfeldgröße: 20 x 7 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
SS-3R 20X7 WH
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
39269097
COO
Herstellerland
DE