Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0807740 - SS-3R 20X7 WH
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0807740
MANUID
Product number of the Manufacturer
0807740
DESCSHORT
Description short
Repère pour contacteur
DESCLONG
Description long
Repère pour contacteur, Planche, blanc, vierge, repérable avec : CMS-P1-PLOTTER, type de montage: encliquetage, pour bloc de jonction au pas de : 20 mm, surface utile: 20 x 7 mm, Nombre d'étiquettes: 40
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SS-3R 20X7 WH
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918156954
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
12
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
BAA018
longueur
7.500 mm
BAF016
Largeur
19 mm
BAA020
hauteur
7.5 mm
BAB577
profondeur
1 mm
AAF040
poids net
0.010 kg
AAZ231
Width label space
18.840 mm
AAZ232
Height label space
6.840 mm
AAH043
type of delivery
mat
AAZ230
Number of units per delivery form
40
BAD656
sans halogène
No
BAB664
matériau
ABS
AAO663
GTIN
4017918156954
AAW338
Manufacturer product designation
Repère pour contacteur
AAU734
Manufacturer product description
Plaque d'étiquettes pour appareillage SIRIUS 3R de Siemens, 40 éléments, 20 rubans de 2 étiquettes, repérage avec stylo B-STIFT, système CMS ou étiquettes BMKT, surface utile : 20 x 7 mm
AAO057
Product type
SS-3R 20X7 WH
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
39269097
COO
Country of origin
DE