Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0808419 - PMH 0:(100X0-9)
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0808419
MANUID
Product number of the Manufacturer
0808419
DESCSHORT
Description short
Manchon de repérage pour conducteur
DESCLONG
Description long
Manchon de repérage pour conducteur, jaune, longitudinal: Chiffres, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câble: 1,4 ... 2,5 mm, surface utile: 3,2 x 2,6 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PMH 0:(100X0-9)
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918170028
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
5
BAF016
Largeur
3.200 mm
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
BAA351
couleur
yellow
BAA018
longueur
4.500 mm
BAG640
Type de montage
plug in module
AAF040
poids net
0.059 kg
AAZ233
Printing
Numbers
BAD656
sans halogène
Yes
BAB664
matériau
Ethylenvinylacetat (EVA)
BAC732
diamètre minimum du câble
1.400 mm
AAG172
max. cable diameter
2.500 mm
BAC624
diamètre maximum des conducteurs
2.500 mm
BAC708
diamètre minimum des conducteurs
1.400 mm
AAO663
GTIN
4017918170028
AAW338
Manufacturer product designation
Manchon de repérage pour conducteur
AAU734
Manufacturer product description
Manchon de repérage pour conducteur, jaune, longitudinal: Chiffres, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câble: 1,4 ... 2,5 mm, surface utile: 3,2 x 2,6 mm
AAO057
Product type
PMH 0:(100X0-9)
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
49119900
COO
Country of origin
DE
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
Aucune action possible avec ce composant !