Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0808626:0091 - ZBF 4,LGS:FORTL.ZAHLEN 91-100
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0808626:0091
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0808626:0091
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Zackband
DESCLONG
Langbeschreibung
Zackband flach, 10-teilig, längs bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 91 ... 100, weiß, für Klemmenbreite: 4 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ZBF 4,LGS:FORTL.ZAHLEN 91-100
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918597757
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
7
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V2
BAA351
Farbe
weiß
AAF040
Nettogewicht
0.000 kg
AAZ233
Bedruckung
91 ... 100
AAZ229
Montageart
snapped
BAD656
halogenfrei
Nein
BAB664
Werkstoff
PA
AAC900
Rastermaß
4 mm
AAO663
GTIN
4017918597757
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Zackband
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Zackband flach, 10-teilig, längs bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 91 ... 100, weiß, für Klemmenbreite: 4 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
ZBF 4,LGS:FORTL.ZAHLEN 91-100
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
49119900
COO
Herstellerland
PL
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft