Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0808820:0001 - ZBF 4,QR:FORTL.ZAHLEN 1-10
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0808820:0001
MANUID
Product number of the Manufacturer
0808820:0001
DESCSHORT
Description short
Ruban de repérage ZB
DESCLONG
Description long
Repérage ZB, plat, 10 éléments, impression verticale avec numérotation continue : 1 ... 10, blanc, pour bloc de jonction au pas de : 4 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ZBF 4,QR:FORTL.ZAHLEN 1-10
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918598662
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
10
BAF016
Largeur
4 mm
BAC140
classe d’inflammabilité
V2
BAA351
couleur
White
AAF040
poids net
0.000 kg
AAZ233
Printing
1 ... 10
AAZ229
Assembly type
snapped
BAD656
sans halogène
No
BAB664
matériau
PA
AAC900
dimensions de la trame
4 mm
AAO663
GTIN
4017918598662
AAW338
Manufacturer product designation
Ruban de repérage ZB
AAU734
Manufacturer product description
Repérage ZB, plat, 10 éléments, impression verticale avec numérotation continue : 1 ... 10, blanc, pour bloc de jonction au pas de : 4 mm
AAO057
Product type
ZBF 4,QR:FORTL.ZAHLEN 1-10
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
49119900
COO
Country of origin
DE
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
Aucune action possible avec ce composant !