Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0809421 - KLM-A + ESL 44X7
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0809421
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0809421
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Klemmenleisten-Kennzeichnungsträger
DESCLONG
Langbeschreibung
Klemmenleisten-Kennzeichnungsträger, Bogen, transparent, unbeschriftet, beschriftbar mit: Office-Drucksysteme, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: stecken, Schriftfeldgröße: 44 x 7 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
KLM-A + ESL 44X7
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918201821
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
HB
BAA018
Länge
46 mm
BAF016
Breite
9.5 mm
BAA020
Höhe
46 mm
BAB577
Tiefe
36.800 mm
AAF040
Nettogewicht
0.002 kg
AAH043
Lieferform
Bogen
AAZ229
Montageart
stecken
BAD656
halogenfrei
Ja
BAB664
Werkstoff
ABS
AAO663
GTIN
4017918201821
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Klemmenleisten-Kennzeichnungsträger
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Klemmenleistenmarker und Einsteckstreifen ESL..., höhenverstellbar, zu verwenden bei Endhaltern E/UK, E/NS 35 N, oder CLIPFIX 35, Schriftfeldgröße des Einsteckstreifens: 44 x 7 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
KLM-A + ESL 44X7
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
50
QUANTITYINT
Mengenstaffel
50
CTN
Zolltarifnummer
39269097
COO
Herstellerland
DE