Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0809421 - KLM-A + ESL 44X7
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0809421
MANUID
Product number of the Manufacturer
0809421
DESCSHORT
Description short
Porte-repère pour barrettes de raccordement
DESCLONG
Description long
Porte-repère pour barrettes de raccordement, Feuille, transparent, vierge, repérable avec : Systèmes d'impression de bureau, CMS-P1-PLOTTER, type de montage: enfichage, surface utile: 44 x 7 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KLM-A + ESL 44X7
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918201821
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAC140
classe d’inflammabilité
HB
BAA018
longueur
46 mm
BAF016
Largeur
9.5 mm
BAA020
hauteur
46 mm
BAB577
profondeur
36.800 mm
AAF040
poids net
0.002 kg
AAH043
type of delivery
bow
AAZ229
Assembly type
plug-in
BAD656
sans halogène
Yes
BAB664
matériau
ABS
AAO663
GTIN
4017918201821
AAW338
Manufacturer product designation
Porte-repère pour barrettes de raccordement
AAU734
Manufacturer product description
Porte-repère pour barrettes et ruban de repérage ESL..., réglable en hauteur, s'utilise avec les butées E/UK, E/NS 35 N, ou CLIPFIX 35, surface utile du ruban enfichable : 44 x 7 mm
AAO057
Product type
KLM-A + ESL 44X7
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
50
CTN
Customs tariff number
39269097
COO
Country of origin
DE