Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0809858:0051 - ZB 5,08,QR:FORTL.ZAHLEN 51-60
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0809858:0051
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0809858:0051
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Zackband
DESCLONG
Langbeschreibung
Zackband, 10-teilig, quer bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 51 ... 60, weiß, für Klemmenbreite: 5,08 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ZB 5,08,QR:FORTL.ZAHLEN 51-60
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918781927
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
10
BAF016
Breite
5 mm
BAA351
Farbe
weiß
AAF040
Nettogewicht
0.001 kg
AAZ233
Bedruckung
51 ... 60
AAZ229
Montageart
snapped
BAD656
halogenfrei
Ja
BAB664
Werkstoff
PA
AAC900
Rastermaß
5.080 mm
AAO663
GTIN
4017918781927
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Zackband
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Zackband, 10-teilig, quer bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 51 ... 60, weiß, für Klemmenbreite: 5,08 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
ZB 5,08,QR:FORTL.ZAHLEN 51-60
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
49119900
COO
Herstellerland
DE
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft