Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0809968:0031 - ZBF 7,5,QR:FORTL.ZAHLEN 31-40
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0809968:0031
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0809968:0031
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Zackband
DESCLONG
Langbeschreibung
Zackband, 10-teilig, quer bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 31 ... 40, weiß, für Klemmenbreite: 7,5 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ZBF 7,5,QR:FORTL.ZAHLEN 31-40
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918785185
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
10
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V2
BAA351
Farbe
weiß
AAF040
Nettogewicht
0.000 kg
AAZ233
Bedruckung
31 ... 40
AAZ229
Montageart
snapped
BAD656
halogenfrei
Nein
BAB664
Werkstoff
PA
AAC900
Rastermaß
7.500 mm
AAO663
GTIN
4017918785185
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Zackband
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Zackband, 10-teilig, quer bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 31 ... 40, weiß, für Klemmenbreite: 7,5 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
ZBF 7,5,QR:FORTL.ZAHLEN 31-40
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
49119900
COO
Herstellerland
DE
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft