Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0810012 - BSLK 16
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0810012
MANUID
Product number of the Manufacturer
0810012
DESCSHORT
Description short
Bloc de jonction pour conducteur de protection
DESCLONG
Description long
Bloc de jonction pour conducteur de protection, nombre de connexions: 2, nombre de pôles: 1, type de raccordement: Raccordement vissé, section : 0,5 mm² - 16 mm², type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: argenté
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
BSLK 16
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918007935
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAC740
section minimum du conducteur, rigide
0.500 mm^2
AAP403
Nombre de points de contact par étage
2
AAP530
Nombre de niveaux
1
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
BAD774
plaque d'obturation nécessaire
Yes
BAC487
matériau isolant
Polyamide
BAC034
type de commande
Screw connection
BAC375
type de raccordement 2
Screw connection
AAB937
section minimum de conducteur fil fin avec embout
0.500 mm^2
AAC820
température de fonctionnement minimum
-60 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
85 °C
BAC137
largeur de l'écartement
8 mm
BAC476
hauteur du type de montage le plus bas possible
34 mm
BAA351
couleur
silver-colored
BAA018
longueur
50 mm
BAG640
Type de montage
Top-hat rail TH35
AAF040
poids net
0.013 kg
BAC676
section maximum du conducteur, souple
10 mm^2
AAB787
section maximum de conducteur fil fin avec embout
10 mm^2
AAB940
section minimum de conducteur multibrin
0.500 mm^2
BAC677
section maximum du conducteur, rigide
16 mm^2
BAC739
section minimum du conducteur, souple
0.500 mm^2
AAB789
section maximum de conducteur multibrin
10 mm^2
BAD570
Fonction PEN possible (O/N)
No
AAO663
GTIN
4017918007935
AAW338
Manufacturer product designation
Bloc de jonction pour conducteur de protection
AAU734
Manufacturer product description
Bloc de jonction pour conducteur de protection, nombre de connexions: 2, nombre de pôles: 1, type de raccordement: Raccordement vissé, section : 0,5 mm² - 16 mm², type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: argenté
AAO057
Product type
BSLK 16
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
DE