Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0810562 - STP 5-3
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0810562
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0810562
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Schildchenträger
DESCLONG
Langbeschreibung
Schildchenträger, einrastbar in die Dreistock-Zugfederklemme ST 2,5-3L, beschriftbar mit UC-TM 5, UC-TMF 5, UCT-TM 5, UCT-TMF 5, ZB 5 oder ZBF 5, grau, unbeschriftet, Montageart: stecken, Schriftfeldgröße: 5 x 10,5 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
STP 5-3
PREVIEW
Produktbild
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V2
BAA018
Länge
32 mm
BAF016
Breite
5.1 mm
BAA020
Höhe
32 mm
BAB577
Tiefe
34.875 mm
AAF040
Nettogewicht
0.001 kg
AAZ229
Montageart
stecken
BAD656
halogenfrei
Ja
BAB664
Werkstoff
PA
AAQ341
max. Lagerungstemperatur
23 °C
AAQ342
min. Lagerungstemperatur
23 °C
AAW201
min. relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
50 %
AAW210
max. relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
50 %
AAO663
GTIN
4017918877934
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Schildchenträger
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Schildchenträger, einrastbar in die Dreistock-Zugfederklemme ST 2,5-3L, beschriftbar mit UC-TM 5, UC-TMF 5, UCT-TM 5, UCT-TMF 5, ZB 5 oder ZBF 5, grau, unbeschriftet, Montageart: stecken, Schriftfeldgröße: 5 x 10,5 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
STP 5-3
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918877934
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
100
QUANTITYINT
Mengenstaffel
100
CTN
Zolltarifnummer
39269097
COO
Herstellerland
PL