Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0810627 - ZBF 19,7:UNBEDRUCKT
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0810627
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0810627
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Endlos-Zackband flach
DESCLONG
Langbeschreibung
Endlos-Zackband flach, Streifen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 19,7 mm, Schriftfeldgröße: 19,7 x 5,2 mm, Anzahl der Einzelschilder: 5
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ZBF 19,7:UNBEDRUCKT
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918848149
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
10
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V2
BAA351
Farbe
weiß
BAA018
Länge
6.400 mm
BAF016
Breite
19.7 mm
BAA020
Höhe
6.4 mm
BAB577
Tiefe
1.600 mm
AAF040
Nettogewicht
0.001 kg
AAZ231
Textfeldbreite
19.700 mm
AAZ232
Textfeldhöhe
4.800 mm
AAH043
Lieferform
Streifen
AAZ230
Anzahl der Einheiten pro Lieferform
5
AAZ229
Montageart
snapped
BAD656
halogenfrei
Ja
BAB664
Werkstoff
PA
AAZ223
Wischfestigkeit
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
AAZ224
UV-Beständigkeit
DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (in Anlehnung)
AAA915
max. relative Luftfeuchtigkeit (Betrieb)
50 %
AAQ341
max. Lagerungstemperatur
23 °C
AAQ342
min. Lagerungstemperatur
23 °C
AAW201
min. relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
50 %
AAW210
max. relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
50 %
AAA942
min. relative Luftfeuchtigkeit (Betrieb)
50 %
AAC900
Rastermaß
19.700 mm
AAO663
GTIN
4017918848149
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Endlos-Zackband flach
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Endlos-Zackband flach, Streifen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 19,7 mm, Schriftfeldgröße: 19,7 x 5,2 mm, Anzahl der Einzelschilder: 5
AAO057
Herstellerprodukttyp
ZBF 19,7:UNBEDRUCKT
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
39269097
COO
Herstellerland
DE