Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0810818:0002 - ZBF 4,LGS:GERADE ZAHLEN 2-20
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0810818:0002
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0810818:0002
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Zackband
DESCLONG
Langbeschreibung
Zackband flach, 10-teilig, längs bedruckt mit den fortlaufenden geraden Zahlen: 2 ... 20, weiß, für Klemmenbreite: 4 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ZBF 4,LGS:GERADE ZAHLEN 2-20
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918862169
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
10
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V2
BAA351
Farbe
weiß
AAF040
Nettogewicht
0.000 kg
AAZ233
Bedruckung
2 ... 20
AAZ229
Montageart
snapped
BAD656
halogenfrei
Nein
BAB664
Werkstoff
PA
AAC900
Rastermaß
4 mm
AAO663
GTIN
4017918862169
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Zackband
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Zackband flach, 10-teilig, längs bedruckt mit den fortlaufenden geraden Zahlen: 2 ... 20, weiß, für Klemmenbreite: 4 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
ZBF 4,LGS:GERADE ZAHLEN 2-20
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
49119900
COO
Herstellerland
DE
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft