Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0810821:0082 - ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN 82-100
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0810821:0082
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0810821:0082
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Zackband
DESCLONG
Langbeschreibung
Zackband flach, 10-teilig, längs bedruckt mit den fortlaufenden geraden Zahlen: 82 ... 100, weiß, für Klemmenbreite: 5 mm, Montageart: verrasten
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN 82-100
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918862268
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAA351
Farbe
weiß
AAF040
Nettogewicht
0.001 kg
AAZ233
Bedruckung
82 ... 100
AAZ229
Montageart
snapped
BAD656
halogenfrei
Ja
BAB664
Werkstoff
PA
AAZ223
Wischfestigkeit
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
AAZ224
UV-Beständigkeit
DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (in Anlehnung)
AAQ341
max. Lagerungstemperatur
23 °C
AAQ342
min. Lagerungstemperatur
23 °C
AAW201
min. relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
50 %
AAW210
max. relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
50 %
AAC900
Rastermaß
5 mm
AAO663
GTIN
4017918862268
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Zackband
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Zackband flach, 10-teilig, längs bedruckt mit den fortlaufenden geraden Zahlen: 82 ... 100, weiß, für Klemmenbreite: 5 mm, Montageart: verrasten
AAO057
Herstellerprodukttyp
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN 82-100
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
49119900
COO
Herstellerland
DE
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft