Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0810892:0001 - BNB WH:GLEICHE ZAHLEN 1
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0810892:0001
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0810892:0001
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Bezeichnungsnagel
DESCLONG
Langbeschreibung
Bezeichnungsnagel, bedruckt mit der Zahl: 1, 100 gleich bedruckte Bezeichnungsnägel pro Packung, Schriftfeldgröße: 4 x 4 mm, weiß, für Klemmenbreite: 4,2 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
BNB WH:GLEICHE ZAHLEN 1
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918875701
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
9
BAA351
Farbe
weiß
AAF040
Nettogewicht
0.000 kg
AAZ233
Bedruckung
1
BAD656
halogenfrei
Ja
BAB664
Werkstoff
PA
AAC900
Rastermaß
4.200 mm
AAO663
GTIN
4017918875701
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Bezeichnungsnagel
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Bezeichnungsnagel, bedruckt mit der Zahl: 1, 100 gleich bedruckte Bezeichnungsnägel pro Packung, Schriftfeldgröße: 4 x 4 mm, weiß, für Klemmenbreite: 4,2 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
BNB WH:GLEICHE ZAHLEN 1
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
100
QUANTITYINT
Mengenstaffel
100
CTN
Zolltarifnummer
49119900
COO
Herstellerland
PL
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft