Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0810915:L1 - BNB WH:SYMBOLE L1
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0810915:L1
MANUID
Product number of the Manufacturer
0810915:L1
DESCSHORT
Description short
Ruban de repérage ZB
DESCLONG
Description long
Picot de repérage, impression, avec le symbole : L1, un paquet comprend 100 picots avec la même impression, blanc, pour bloc de jonction au pas de : 4,2 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
BNB WH:SYMBOLE L1
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918875732
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
9
BAA351
couleur
White
AAF040
poids net
0.000 kg
AAZ233
Printing
L1
BAD656
sans halogène
Yes
BAB664
matériau
PA
AAC900
dimensions de la trame
4.200 mm
AAO663
GTIN
4017918875732
AAW338
Manufacturer product designation
Ruban de repérage ZB
AAU734
Manufacturer product description
Picot de repérage, impression, avec le symbole : L1, un paquet comprend 100 picots avec la même impression, blanc, pour bloc de jonction au pas de : 4,2 mm
AAO057
Product type
BNB WH:SYMBOLE L1
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
100
QUANTITYINT
Quantity Scale
100
CTN
Customs tariff number
49119900
COO
Country of origin
PL
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
Aucune action possible avec ce composant !