Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0810915:L2 - BNB WH:SYMBOLE L2
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0810915:L2
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0810915:L2
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Zackband
DESCLONG
Langbeschreibung
Bezeichnungsnagel, bedruckt mit dem Symbol: L2, 100 gleich bedruckte Bezeichnungsnägel pro Packung, weiß, für Klemmenbreite: 4,2 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
BNB WH:SYMBOLE L2
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918875213
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
9
BAA351
Farbe
weiß
AAF040
Nettogewicht
0.000 kg
AAZ233
Bedruckung
L2
BAD656
halogenfrei
Ja
BAB664
Werkstoff
PA
AAC900
Rastermaß
4.200 mm
AAO663
GTIN
4017918875213
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Zackband
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Bezeichnungsnagel, bedruckt mit dem Symbol: L2, 100 gleich bedruckte Bezeichnungsnägel pro Packung, weiß, für Klemmenbreite: 4,2 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
BNB WH:SYMBOLE L2
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
100
QUANTITYINT
Mengenstaffel
100
CTN
Zolltarifnummer
49119900
COO
Herstellerland
PL
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft