Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0811215 - BMKT 70X30 WH:PAPER
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0811215
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0811215
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Etikett
DESCLONG
Langbeschreibung
Etikett, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 70 x 30 mm, Anzahl der Einzelschilder: 5000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
BMKT 70X30 WH:PAPER
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918883881
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
52
BAA018
Länge
30 mm
BAF016
Breite
70 mm
AAF040
Nettogewicht
1.573 kg
AAH043
Lieferform
Rolle
AAZ230
Anzahl der Einheiten pro Lieferform
5000
BAD656
halogenfrei
Nein
BAB664
Werkstoff
Polyester foil
AAO663
GTIN
4017918883881
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Etikett
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Etikett, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 70 x 30 mm, Anzahl der Einzelschilder: 5000
AAO057
Herstellerprodukttyp
BMKT 70X30 WH:PAPER
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
48211010
COO
Herstellerland
DE
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft