Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0811215 - BMKT 70X30 WH:PAPER
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0811215
MANUID
Product number of the Manufacturer
0811215
DESCSHORT
Description short
Etiquette
DESCLONG
Description long
Etiquette, Rouleau, blanc, vierge, repérable avec : THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, type de montage: collage, surface utile: 70 x 30 mm, Nombre d'étiquettes: 5000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
BMKT 70X30 WH:PAPER
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918883881
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
52
BAA018
longueur
30 mm
BAF016
Largeur
70 mm
AAF040
poids net
1.573 kg
AAH043
type of delivery
Castor
AAZ230
Number of units per delivery form
5000
BAD656
sans halogène
No
BAB664
matériau
Polyester foil
AAO663
GTIN
4017918883881
AAW338
Manufacturer product designation
Etiquette
AAU734
Manufacturer product description
Etiquette, Rouleau, blanc, vierge, repérable avec : THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, type de montage: collage, surface utile: 70 x 30 mm, Nombre d'étiquettes: 5000
AAO057
Product type
BMKT 70X30 WH:PAPER
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
48211010
COO
Country of origin
DE
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
Aucune action possible avec ce composant !