Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0811406 - GPA 610X610X0,8...
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0811406
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0811406
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gravurplatte für Außenanwendung
DESCLONG
Langbeschreibung
Gravurplatte für Außenanwendung, Platte, silber, unbeschriftet, beschriftbar mit: P1 ENGRAVING UNIT, ENGRAVING UNIT, Montageart: schrauben, nieten, Schriftfeldgröße: 610 x 610 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
GPA 610X610X0,8...
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918906474
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
7
BAA018
Länge
610 mm
BAF016
Breite
610 mm
BAA020
Höhe
0.800 mm
AAF040
Nettogewicht
0.370 kg
BAB577
Tiefe
0.800 mm
AAH043
Lieferform
Plate
AAZ229
Montageart
screw, rivet
BAD656
halogenfrei
Nein
BAB664
Werkstoff
ABS
AAO663
GTIN
4017918906474
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Gravurplatte für Außenanwendung
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Gravurplatte für die Außenanwendung, Materialstärke: 0,8 mm, Länge: 610 mm, Breite: 610 mm, Gravurplatte
AAO057
Herstellerprodukttyp
GPA 610X610X0,8...
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
39205100
COO
Herstellerland
DE
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft