Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0811493 - ZBSM-K 5/WH:UNPRINTED
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0811493
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0811493
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Zackbandmatte
DESCLONG
Langbeschreibung
Zackbandmatte, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: CMS-P1-PLOTTER, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 5,2 mm, Schriftfeldgröße: 5,15 mm x 6,9 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ZBSM-K 5/WH:UNPRINTED
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918917081
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
11
BAA351
Farbe
weiß
BAA018
Länge
6.900 mm
BAF016
Breite
4.55 mm
BAA020
Höhe
6.9 mm
BAB577
Tiefe
3.200 mm
AAF040
Nettogewicht
0.020 kg
AAZ231
Textfeldbreite
4.550 mm
AAZ232
Textfeldhöhe
6.900 mm
AAH043
Lieferform
Matte
AAZ229
Montageart
snapped
BAD656
halogenfrei
Nein
AAC900
Rastermaß
5.200 mm
AAO663
GTIN
4017918917081
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Zackbandmatte
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Zackbandmatte, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: CMS-P1-PLOTTER, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 5,2 mm, Schriftfeldgröße: 5,15 mm x 6,9 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
ZBSM-K 5/WH:UNPRINTED
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
49119900
COO
Herstellerland
DE