Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0811875 - ZB 22,LGS:L1-N,PE
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0811875
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0811875
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Zackband
DESCLONG
Langbeschreibung
Zackband, Streifen, weiß, beschriftet, längs bedruckt: L1, L2, L3, N, PE, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 22 mm, Schriftfeldgröße: 10,5 x 21,8 mm, Anzahl der Einzelschilder: 50
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ZB 22,LGS:L1-N,PE
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918924799
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
10
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V2
BAA351
Farbe
weiß
BAA018
Länge
10.500 mm
BAF016
Breite
21.8 mm
BAA020
Höhe
10.5 mm
BAB577
Tiefe
4.200 mm
AAF040
Nettogewicht
0.002 kg
AAZ231
Textfeldbreite
21.800 mm
AAZ232
Textfeldhöhe
10.100 mm
AAZ233
Bedruckung
L1, L2, L3, N, PE
AAH043
Lieferform
Streifen
AAZ230
Anzahl der Einheiten pro Lieferform
50
AAZ229
Montageart
snapped
BAD656
halogenfrei
Ja
BAB664
Werkstoff
PA
AAC900
Rastermaß
22 mm
AAO663
GTIN
4017918924799
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Zackband
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Zackband, Streifen, weiß, beschriftet, längs bedruckt: L1, L2, L3, N, PE, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 22 mm, Schriftfeldgröße: 10,5 x 21,8 mm, Anzahl der Einzelschilder: 50
AAO057
Herstellerprodukttyp
ZB 22,LGS:L1-N,PE
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
49119900
COO
Herstellerland
DE