Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0811969 - KLM 3
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0811969
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0811969
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Klemmenleisten-Kennzeichnungsträger
DESCLONG
Langbeschreibung
Klemmenleisten-Kennzeichnungsträger, höhenverstellbar, für Endhalter CLIPFIX 15, CLIPFIX 35 und CLIPFIX 35-5, beschriftbar mit Etiketten im Format 20 x 8 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
KLM 3
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918952891
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V2
BAA018
Länge
21.600 mm
BAF016
Breite
10 mm
BAA020
Höhe
21.600 mm
BAB577
Tiefe
27.319 mm
AAF040
Nettogewicht
0.00054 kg
AAZ229
Montageart
stecken
BAD656
halogenfrei
Ja
BAB664
Werkstoff
PA
AAQ341
max. Lagerungstemperatur
23 °C
AAQ342
min. Lagerungstemperatur
23 °C
AAW201
min. relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
50 %
AAW210
max. relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
50 %
AAO663
GTIN
4017918952891
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Klemmenleisten-Kennzeichnungsträger
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Klemmenleisten-Kennzeichnungsträger, höhenverstellbar, für Endhalter CLIPFIX 15, CLIPFIX 35 und CLIPFIX 35-5, beschriftbar mit Etiketten im Format 20 x 8 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
KLM 3
AAY811
URI des Produkts
http://www.phoenixcontact.com/product/0811969
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
100
QUANTITYINT
Mengenstaffel
100
CTN
Zolltarifnummer
39269097
COO
Herstellerland
DE