Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0811969 - KLM 3
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0811969
MANUID
Product number of the Manufacturer
0811969
DESCSHORT
Description short
Porte-repère pour barrettes de raccordement
DESCLONG
Description long
Porte-repère pour borniers, réglables en hauteur, pour butées CLIPFIX 15, CLIPFIX 35 et CLIPFIX 35-5, repérage par étiquettes au format 20 x 8 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KLM 3
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918952891
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAC140
classe d’inflammabilité
V2
BAA018
longueur
21.600 mm
BAF016
Largeur
10 mm
BAA020
hauteur
21.600 mm
BAB577
profondeur
27.319 mm
AAF040
poids net
0.00054 kg
AAZ229
Assembly type
plug-in
BAD656
sans halogène
Yes
BAB664
matériau
PA
AAQ341
max. storage temperature
23 °C
AAQ342
min. storage temperature
23 °C
AAW201
Min. relative humidity (storage)
50 %
AAW210
max. relative humidity (storage)
50 %
AAO663
GTIN
4017918952891
AAW338
Manufacturer product designation
Porte-repère pour barrettes de raccordement
AAU734
Manufacturer product description
Porte-repère pour borniers, réglables en hauteur, pour butées CLIPFIX 15, CLIPFIX 35 et CLIPFIX 35-5, repérage par étiquettes au format 20 x 8 mm
AAO057
Product type
KLM 3
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/0811969
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
100
QUANTITYINT
Quantity Scale
100
CTN
Customs tariff number
39269097
COO
Country of origin
DE