Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0814047 - GPAL 500X500X1,5 SR/BK/GD
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0814047
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0814047
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gravurplatte für Außenanwendung
DESCLONG
Langbeschreibung
Gravurplatte für Außenanwendung, Platte, silber/schwarz, beschriftet nach Kundenangaben, beschriftbar mit: P1 ENGRAVING UNIT, ENGRAVING UNIT, Montageart: schrauben, nieten, Schriftfeldgröße: 500 x 500 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
GPAL 500X500X1,5 SR/BK/GD
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918977764
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
5
BAA018
Länge
500 mm
BAF016
Breite
500 mm
AAF040
Nettogewicht
0.610 kg
AAZ234
Markierverfahren
Gravur
AAH043
Lieferform
Plate
AAZ229
Montageart
screw, rivet
BAD656
halogenfrei
Nein
AAO663
GTIN
4017918977764
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Gravurplatte für Außenanwendung
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Gravurplatte für Außenanwendung, Platte, silber/schwarz, beschriftet nach Kundenangaben, beschriftbar mit: P1 ENGRAVING UNIT, ENGRAVING UNIT, Montageart: schrauben, nieten, Schriftfeldgröße: 500 x 500 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
GPAL 500X500X1,5 SR/BK/GD
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
5
QUANTITYINT
Mengenstaffel
5
CTN
Zolltarifnummer
76169990
COO
Herstellerland
DE
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft