Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0814652 - GPA/SK 296X200X0,8 ...
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0814652
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0814652
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gravurplatte für Außenanwendung
DESCLONG
Langbeschreibung
Gravurplatte für Außenanwendung, Platte, nach Kundenwunsch, beschriftet nach Kundenangaben, beschriftbar mit: P1 ENGRAVING UNIT, ENGRAVING UNIT, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 296 x 200 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
GPA/SK 296X200X0,8 ...
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918978471
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
7
BAA018
Länge
200 mm
BAF016
Breite
296 mm
AAF040
Nettogewicht
0.069 kg
AAZ234
Markierverfahren
Gravur
AAH043
Lieferform
Plate
AAZ229
Montageart
adhesive
BAD656
halogenfrei
Nein
AAO663
GTIN
4017918978471
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Gravurplatte für Außenanwendung
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Gravurplatte für Außenanwendung, Platte, nach Kundenwunsch, beschriftet nach Kundenangaben, beschriftbar mit: P1 ENGRAVING UNIT, ENGRAVING UNIT, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 296 x 200 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
GPA/SK 296X200X0,8 ...
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
12
QUANTITYINT
Mengenstaffel
12
CTN
Zolltarifnummer
39203000
COO
Herstellerland
DE
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft