Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
0815800 - EMLC (20X8)RL YE
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 0815800
MANUID
Product number of the Manufacturer
0815800
DESCSHORT
Description short
Etichetta in tessuto
DESCLONG
Description long
Etichetta in tessuto, Rotolo, giallo, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: colla, dimensioni campo di siglatura: 20 x 8 mm, Numero dei cartellini singoli: 10000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
EMLC (20X8)RL YE
PREVIEW
article view
AAZ229
Assembly type
adhesive
INTNO
GTIN-Code
4046356124478
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAA018
lunghezza
8 mm
BAF016
larghezza
20 mm
BAA020
altezza
8.00 mm
BAB577
profondità
0.070 mm
AAF040
Mass
0.486 kg
AAZ231
Width label space
20 mm
AAZ232
Height label space
8 mm
AAZ234
Marking process
Thermal transfer for rolls
AAH043
type of delivery
Castor
AAZ230
Number of units per delivery form
10000
BAD656
non alogeno (S/N)
Yes
BAB664
materiale
PA
AAZ223
Smudge resistance
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03
AAZ224
UV resistance
DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (in conformità)
AAA915
max. relative humidity (operation)
50 %
AAQ341
max. storage temperature
23 °C
AAQ342
min. storage temperature
23 °C
AAW201
Min. relative humidity (storage)
50 %
AAW210
max. relative humidity (storage)
50 %
AAA942
min. relative humidity (operation)
50 %
AAO663
codice EAN
4046356124478
AAW338
Manufacturer product designation
Etichetta in tessuto
AAU734
Manufacturer product description
Etichetta in tessuto, Rotolo, giallo, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: colla, dimensioni campo di siglatura: 20 x 8 mm, Numero dei cartellini singoli: 10000
AAO057
Product type
EMLC (20X8)RL YE
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/0815800
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
39269097
COO
Country of origin
DE