Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0816281 - WMT 2,4 (15X4)R
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0816281
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0816281
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelmarker
DESCLONG
Langbeschreibung
Kabelmarker, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesserbereich: 1 ... 2,4 mm, Schriftfeldgröße: 15 x 4,2 mm, Anzahl der Einzelschilder: 4000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
WMT 2,4 (15X4)R
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356125680
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAF016
Breite
4.200 mm
BAA351
Farbe
weiß
BAG640
Montageart
Einschub
AAF040
Nettogewicht
0.516 kg
AAH043
Lieferform
Rolle
AAZ230
Anzahl der Einheiten pro Lieferform
4000
BAD656
halogenfrei
Ja
BAB664
Werkstoff
Polyester
AAZ224
UV-Beständigkeit
Prüfung bestanden
BAC732
min. Kabeldurchmesser
1 mm
AAG172
max. Durchmesser des Kabels
2.400 mm
AAG340
Textfeld vorhanden
Ja
BAC624
max. Aderdurchmesser
2.400 mm
BAC708
min. Aderdurchmesser
1 mm
AAO663
GTIN
4046356125680
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kabelmarker
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Kabelmarker, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesserbereich: 1 ... 2,4 mm, Schriftfeldgröße: 15 x 4,2 mm, Anzahl der Einzelschilder: 4000
AAO057
Herstellerprodukttyp
WMT 2,4 (15X4)R
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
39269097
COO
Herstellerland
DE
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft