Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0816647 - TML (101X9,5)R TR
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0816647
MANUID
Product number of the Manufacturer
0816647
DESCSHORT
Description short
Bandes de repérage
DESCLONG
Description long
Bandes de repérage, Rouleau, transparent, vierge, repérable avec : THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, type de montage: collage, pour bloc de jonction au pas de : 101 mm, surface utile: 101 x 9,5 mm, Nombre d'étiquettes: 1000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TML (101X9,5)R TR
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356125529
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
22
BAA351
couleur
Transparent
BAA018
longueur
9.500 mm
BAF016
Largeur
101 mm
BAA020
hauteur
9.5 mm
BAB577
profondeur
0.050 mm
AAF040
poids net
0.305 kg
AAZ231
Width label space
101 mm
AAZ232
Height label space
9.500 mm
AAZ234
Marking process
Thermal transfer for rolls
AAH043
type of delivery
Castor
AAZ230
Number of units per delivery form
1000
AAZ229
Assembly type
adhesive
BAD656
sans halogène
Yes
BAB664
matériau
Polyester
AAZ223
Smudge resistance
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
AAZ224
UV resistance
(Sur la base de la norme) DIN EN ISO 4892-2:2013-06
AAQ341
max. storage temperature
10 °C
AAQ342
min. storage temperature
10 °C
AAW201
Min. relative humidity (storage)
35 %
AAW210
max. relative humidity (storage)
35 %
AAC900
dimensions de la trame
101 mm
AAO663
GTIN
4046356125529
AAW338
Manufacturer product designation
Bandes de repérage
AAU734
Manufacturer product description
Bandes de repérage, Rouleau, transparent, vierge, repérable avec : THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, type de montage: collage, pour bloc de jonction au pas de : 101 mm, surface utile: 101 x 9,5 mm, Nombre d'étiquettes: 1000
AAO057
Product type
TML (101X9,5)R TR
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
39199080
COO
Country of origin
DE