Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
0817099 - EML (70X50)R
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 0817099
MANUID
Product number of the Manufacturer
0817099
DESCSHORT
Description short
Etichetta
DESCLONG
Description long
Etichetta, Rotolo, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: colla, dimensioni campo di siglatura: 70 x 50 mm, Numero dei cartellini singoli: 400
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
EML (70X50)R
PREVIEW
Preview
BAA018
length
50 mm
BAF016
width
70 mm
AAF040
net weight
0.313 kg
AAZ234
Marking process
Thermal transfer for rolls
AAH043
type of delivery
Castor
AAZ230
Number of units per delivery form
400
BAD656
Without halogens
Yes
BAB664
material
Polyester
AAZ223
Smudge resistance
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03
AAZ224
UV resistance
ISO 4892-2:2013-03 (following)
AAA915
max. relative humidity (operation)
50 %
AAQ341
max. storage temperature
23 °C
AAQ342
min. storage temperature
23 °C
AAW201
Min. relative humidity (storage)
50 %
AAW210
max. relative humidity (storage)
50 %
AAA942
min. relative humidity (operation)
50 %
AAO663
GTIN
4046356107594
AAW338
Manufacturer product designation
Etichetta
AAU734
Manufacturer product description
Etichetta, Rotolo, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: colla, dimensioni campo di siglatura: 70 x 50 mm, Numero dei cartellini singoli: 400
AAO057
Product type
EML (70X50)R
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4046356107594
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
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
39269097
COO
Country of origin
PL
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
Nessun processo di generazione è associato a questa parte