Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0817620 - EMLC (5,5X40)R
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0817620
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0817620
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gewebeetikett
DESCLONG
Langbeschreibung
Gewebeetikett, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 5,5 x 40 mm, Anzahl der Einzelschilder: 5000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
EMLC (5,5X40)R
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356124171
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
22
BAA018
Länge
40 mm
BAF016
Breite
5.5 mm
AAF040
Nettogewicht
0.360 kg
AAH043
Lieferform
Rolle
AAZ230
Anzahl der Einheiten pro Lieferform
5000
BAD656
halogenfrei
Nein
BAB664
Werkstoff
PA
AAO663
GTIN
4046356124171
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Gewebeetikett
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Gewebeetikett, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 5,5 x 40 mm, Anzahl der Einzelschilder: 5000
AAO057
Herstellerprodukttyp
EMLC (5,5X40)R
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
39269097
COO
Herstellerland
DE
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft