Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0817620 - EMLC (5,5X40)R
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0817620
MANUID
Product number of the Manufacturer
0817620
DESCSHORT
Description short
Etiquette en tissu
DESCLONG
Description long
Etiquette en tissu, Rouleau, blanc, vierge, repérable avec : THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, type de montage: collage, surface utile: 5,5 x 40 mm, Nombre d'étiquettes: 5000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
EMLC (5,5X40)R
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356124171
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
22
BAA018
longueur
40 mm
BAF016
Largeur
5.5 mm
AAF040
poids net
0.360 kg
AAH043
type of delivery
Castor
AAZ230
Number of units per delivery form
5000
BAD656
sans halogène
No
BAB664
matériau
PA
AAO663
GTIN
4046356124171
AAW338
Manufacturer product designation
Etiquette en tissu
AAU734
Manufacturer product description
Etiquette en tissu, Rouleau, blanc, vierge, repérable avec : THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, type de montage: collage, surface utile: 5,5 x 40 mm, Nombre d'étiquettes: 5000
AAO057
Product type
EMLC (5,5X40)R
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
39269097
COO
Country of origin
DE
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
Aucune action possible avec ce composant !