Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0818593 - UC-TMF 6 BU
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0818593
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0818593
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Marker für Klemmen
DESCLONG
Langbeschreibung
Marker für Klemmen, Matte, blau, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Schriftfeldgröße: 5,6 x 5,1 mm, Anzahl der Einzelschilder: 80
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UC-TMF 6 BU
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356136259
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
14
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V2
BAA351
Farbe
blau
BAA018
Länge
6.500 mm
BAF016
Breite
5.6 mm
BAA020
Höhe
6.5 mm
BAB577
Tiefe
1.600 mm
AAF040
Nettogewicht
0.006 kg
AAZ231
Textfeldbreite
5.600 mm
AAZ232
Textfeldhöhe
5 mm
AAZ234
Markierverfahren
UV LED technology
AAH043
Lieferform
Matte
AAZ230
Anzahl der Einheiten pro Lieferform
80
AAZ229
Montageart
snapped
BAD656
halogenfrei
Ja
BAB664
Werkstoff
PA
AAZ223
Wischfestigkeit
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
AAZ224
UV-Beständigkeit
DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (in Anlehnung)
AAQ341
max. Lagerungstemperatur
23 °C
AAQ342
min. Lagerungstemperatur
23 °C
AAW201
min. relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
50 %
AAW210
max. relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
50 %
AAC900
Rastermaß
6.200 mm
AAO663
GTIN
4046356136259
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Marker für Klemmen
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Marker für Klemmen, Matte, blau, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Schriftfeldgröße: 5,6 x 5,1 mm, Anzahl der Einzelschilder: 80
AAO057
Herstellerprodukttyp
UC-TMF 6 BU
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
39269097
COO
Herstellerland
PL