Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0818849 - UC-WMC 4,4 (15X5,5) BU
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0818849
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0818849
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Leitermarker
DESCLONG
Langbeschreibung
Leitermarker, Matte, blau, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: aufclipsen, Kabeldurchmesserbereich: 2,8 ... 4,4 mm, Schriftfeldgröße: 15 x 5,5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 15
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UC-WMC 4,4 (15X5,5) BU
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356135214
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAF016
Breite
5.500 mm
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V2
BAA351
Farbe
blau
BAA018
Länge
15 mm
BAG640
Montageart
Schnellbefestigung
AAF040
Nettogewicht
0.006 kg
AAZ234
Markierverfahren
UV LED technology
AAH043
Lieferform
Matte
AAZ230
Anzahl der Einheiten pro Lieferform
15
BAD656
halogenfrei
Ja
BAB664
Werkstoff
Kunststoff
AAZ223
Wischfestigkeit
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
AAZ224
UV-Beständigkeit
Prüfung bestanden
AAA915
max. relative Luftfeuchtigkeit (Betrieb)
50 %
AAQ341
max. Lagerungstemperatur
23 °C
AAQ342
min. Lagerungstemperatur
23 °C
AAW201
min. relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
50 %
AAW210
max. relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
50 %
AAA942
min. relative Luftfeuchtigkeit (Betrieb)
50 %
BAC732
min. Kabeldurchmesser
2.800 mm
AAG172
max. Durchmesser des Kabels
4.400 mm
BAC624
max. Aderdurchmesser
4.400 mm
BAC708
min. Aderdurchmesser
2.800 mm
AAO663
GTIN
4046356135214
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Leitermarker
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Leitermarker, Matte, blau, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: aufclipsen, Kabeldurchmesserbereich: 2,8 ... 4,4 mm, Schriftfeldgröße: 15 x 5,5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 15
AAO057
Herstellerprodukttyp
UC-WMC 4,4 (15X5,5) BU
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
8
QUANTITYINT
Mengenstaffel
8
CTN
Zolltarifnummer
39269097
COO
Herstellerland
PL