Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0821425 - UC1-TMF 5
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0821425
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0821425
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Marker für Klemmen
DESCLONG
Langbeschreibung
Marker für Klemmen, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 5 mm, Schriftfeldgröße: 4,45 x 5,2 mm, Anzahl der Einzelschilder: 96
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UC1-TMF 5
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356298148
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V2
BAA351
Farbe
weiß
BAA018
Länge
5.200 mm
BAF016
Breite
4.45 mm
BAA020
Höhe
5.2 mm
BAB577
Tiefe
2.200 mm
AAF040
Nettogewicht
0.007 kg
AAZ231
Textfeldbreite
4.450 mm
AAZ232
Textfeldhöhe
5.200 mm
AAZ234
Markierverfahren
UV LED technology
AAH043
Lieferform
Matte
AAZ230
Anzahl der Einheiten pro Lieferform
96
AAZ229
Montageart
snapped
BAD656
halogenfrei
Ja
BAB664
Werkstoff
PA
AAZ223
Wischfestigkeit
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
AAZ224
UV-Beständigkeit
DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (in Anlehnung)
AAA915
max. relative Luftfeuchtigkeit (Betrieb)
50 %
AAQ341
max. Lagerungstemperatur
23 °C
AAQ342
min. Lagerungstemperatur
23 °C
AAW201
min. relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
50 %
AAW210
max. relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
50 %
AAA942
min. relative Luftfeuchtigkeit (Betrieb)
50 %
AAC900
Rastermaß
5 mm
AAO663
GTIN
4046356298148
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Marker für Klemmen
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Marker für Klemmen, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 5 mm, Schriftfeldgröße: 4,45 x 5,2 mm, Anzahl der Einzelschilder: 96
AAO057
Herstellerprodukttyp
UC1-TMF 5
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
39269097
COO
Herstellerland
PL