Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0821425 - UC1-TMF 5
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0821425
MANUID
Product number of the Manufacturer
0821425
DESCSHORT
Description short
Repères pour blocs de jonction
DESCLONG
Description long
Repères pour blocs de jonction, Planche, blanc, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, type de montage: encliquetage, pour bloc de jonction au pas de : 5 mm, surface utile: 4,45 x 5,2 mm, Nombre d'étiquettes: 96
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UC1-TMF 5
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356298148
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAC140
classe d’inflammabilité
V2
BAA351
couleur
White
BAA018
longueur
5.200 mm
BAF016
Largeur
4.45 mm
BAA020
hauteur
5.2 mm
BAB577
profondeur
2.200 mm
AAF040
poids net
0.007 kg
AAZ231
Width label space
4.450 mm
AAZ232
Height label space
5.200 mm
AAZ234
Marking process
UV LED technology
AAH043
type of delivery
mat
AAZ230
Number of units per delivery form
96
AAZ229
Assembly type
snapped
BAD656
sans halogène
Yes
BAB664
matériau
PA
AAZ223
Smudge resistance
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
AAZ224
UV resistance
(Sur la base de la norme) DIN EN ISO 4892-2:2013-06
AAA915
Hygrométrie maximale
50 %
AAQ341
max. storage temperature
23 °C
AAQ342
min. storage temperature
23 °C
AAW201
Min. relative humidity (storage)
50 %
AAW210
max. relative humidity (storage)
50 %
AAA942
Humidité relative minimale
50 %
AAC900
dimensions de la trame
5 mm
AAO663
GTIN
4046356298148
AAW338
Manufacturer product designation
Repères pour blocs de jonction
AAU734
Manufacturer product description
Repères pour blocs de jonction, Planche, blanc, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, type de montage: encliquetage, pour bloc de jonction au pas de : 5 mm, surface utile: 4,45 x 5,2 mm, Nombre d'étiquettes: 96
AAO057
Product type
UC1-TMF 5
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
39269097
COO
Country of origin
PL