Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0821807 - BMKL 64X16 WH
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0821807
MANUID
Product number of the Manufacturer
0821807
DESCSHORT
Description short
Feuille d'étiquettes DIN-A4
DESCLONG
Description long
Feuille d'étiquettes DIN-A4, Feuille, blanc, vierge, repérable avec : Systèmes d'impression de bureau, CMS-P1-PLOTTER, Systèmes d'impression de bureau, type de montage: collage, surface utile: 64 x 16 mm, Nombre d'étiquettes: 48
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
BMKL 64X16 WH
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356299138
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
18
BAA018
longueur
16 mm
BAF016
Largeur
64 mm
AAF040
poids net
0.028 kg
AAH043
type of delivery
bow
AAZ230
Number of units per delivery form
48
BAD656
sans halogène
No
BAB664
matériau
Polyester
AAZ223
Smudge resistance
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03
AAZ224
UV resistance
Test réussi
AAA915
Hygrométrie maximale
40 %
AAQ341
max. storage temperature
20 °C
AAQ342
min. storage temperature
20 °C
AAW201
Min. relative humidity (storage)
40 %
AAW210
max. relative humidity (storage)
40 %
AAA942
Humidité relative minimale
40 %
AAO663
GTIN
4046356299138
AAW338
Manufacturer product designation
Feuille d'étiquettes DIN-A4
AAU734
Manufacturer product description
Feuille d'étiquettes DIN-A4, Feuille, blanc, vierge, repérable avec : Systèmes d'impression de bureau, CMS-P1-PLOTTER, Systèmes d'impression de bureau, type de montage: collage, surface utile: 64 x 16 mm, Nombre d'étiquettes: 48
AAO057
Product type
BMKL 64X16 WH
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
2
QUANTITYINT
Quantity Scale
2
CTN
Customs tariff number
39199080
COO
Country of origin
BE
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
Aucune action possible avec ce composant !