Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0822178 - UC2F-TM 4
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0822178
MANUID
Product number of the Manufacturer
0822178
DESCSHORT
Description short
Repères pour blocs de jonction
DESCLONG
Description long
Repères pour blocs de jonction, Planche, blanc, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, type de montage: encliquetage, pour bloc de jonction au pas de : 4 mm, surface utile: 8 x 3 mm, Nombre d'étiquettes: 120
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UC2F-TM 4
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356320047
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
15
BAC140
classe d’inflammabilité
V2
BAA351
couleur
White
BAA018
longueur
10.250 mm
BAF016
Largeur
3.45 mm
BAA020
hauteur
10.25 mm
BAB577
profondeur
2.300 mm
AAF040
poids net
0.005 kg
AAZ231
Width label space
3.450 mm
AAZ232
Height label space
8.550 mm
AAZ234
Marking process
UV LED technology
AAH043
type of delivery
mat
AAZ230
Number of units per delivery form
120
AAZ229
Assembly type
snapped
BAD656
sans halogène
Yes
BAB664
matériau
PA
AAZ223
Smudge resistance
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
AAZ224
UV resistance
(Sur la base de la norme) DIN EN ISO 4892-2:2013-06
AAQ341
max. storage temperature
23 °C
AAQ342
min. storage temperature
23 °C
AAW201
Min. relative humidity (storage)
50 %
AAW210
max. relative humidity (storage)
50 %
AAC900
dimensions de la trame
4 mm
AAO663
GTIN
4046356320047
AAW338
Manufacturer product designation
Repères pour blocs de jonction
AAU734
Manufacturer product description
Repères pour blocs de jonction, Planche, blanc, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, type de montage: encliquetage, pour bloc de jonction au pas de : 4 mm, surface utile: 8 x 3 mm, Nombre d'étiquettes: 120
AAO057
Product type
UC2F-TM 4
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
39269097
COO
Country of origin
PL