Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0822330 - EMLP 24 (30X12) SR
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0822330
MANUID
Product number of the Manufacturer
0822330
DESCSHORT
Description short
Etiquette en plastique avec perçage
DESCLONG
Description long
Etiquette en plastique avec perçage, Carte, argent, vierge, repérable avec : PLOTMARK, ENGRAVING UNIT, CMS-P1-PLOTTER, P1 ENGRAVING UNIT, type de montage: collage, surface utile: 30 x 12 mm, Nombre d'étiquettes: 8
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
EMLP 24 (30X12) SR
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356319379
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
9
BAA018
longueur
40 mm
BAF016
Largeur
30 mm
AAF040
poids net
0.019 kg
AAZ234
Marking process
Plotter
AAH043
type of delivery
Card
AAZ230
Number of units per delivery form
8
BAD656
sans halogène
Yes
BAB664
matériau
TRANSPLY-ABS
AAQ341
max. storage temperature
38 °C
AAQ342
min. storage temperature
4 °C
AAO663
GTIN
4046356319379
AAW338
Manufacturer product designation
Etiquette en plastique avec perçage
AAU734
Manufacturer product description
Etiquette en plastique avec perçage, Carte, argent, vierge, repérable avec : PLOTMARK, ENGRAVING UNIT, CMS-P1-PLOTTER, P1 ENGRAVING UNIT, type de montage: collage, surface utile: 30 x 12 mm, Nombre d'étiquettes: 8
AAO057
Product type
EMLP 24 (30X12) SR
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
39269097
COO
Country of origin
PL
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
Aucune action possible avec ce composant !