Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0822440 - PATG 1/30
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0822440
MANUID
Product number of the Manufacturer
0822440
DESCSHORT
Description short
Repères pour fils
DESCLONG
Description long
Repères pour fils, transparent, vierge, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câble: 1,5 ... 2,5 mm, surface utile: 30 x 4 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PATG 1/30
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356326230
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAF016
Largeur
5 mm
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
BAA018
longueur
30 mm
AAF040
poids net
0.000 kg
AAZ229
Assembly type
suspend
BAD656
sans halogène
No
BAB664
matériau
PVC
AAQ341
max. storage temperature
23 °C
AAQ342
min. storage temperature
23 °C
AAW201
Min. relative humidity (storage)
50 %
AAW210
max. relative humidity (storage)
50 %
AAO663
GTIN
4046356326230
AAW338
Manufacturer product designation
Repères pour fils
AAU734
Manufacturer product description
Repères pour fils, transparent, vierge, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câble: 1,5 ... 2,5 mm, surface utile: 30 x 4 mm
AAO057
Product type
PATG 1/30
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
500
QUANTITYINT
Quantity Scale
500
CTN
Customs tariff number
39269097
COO
Country of origin
DE