Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0822479 - PATG 4/30
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0822479
MANUID
Product number of the Manufacturer
0822479
DESCSHORT
Description short
Repères pour fils
DESCLONG
Description long
Repères pour fils, transparent, vierge, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câble: 6 ... 10 mm, surface utile: 30 x 4 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PATG 4/30
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356326209
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAF016
Largeur
7.500 mm
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
BAA018
longueur
30 mm
AAF040
poids net
0.001 kg
AAZ229
Assembly type
suspend
BAD656
sans halogène
No
BAB664
matériau
PVC
AAO663
GTIN
4046356326209
AAW338
Manufacturer product designation
Repères pour fils
AAU734
Manufacturer product description
Repères pour fils, transparent, vierge, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câble: 6 ... 10 mm, surface utile: 30 x 4 mm
AAO057
Product type
PATG 4/30
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
200
QUANTITYINT
Quantity Scale
200
CTN
Customs tariff number
39269097
COO
Country of origin
DE