Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
0822644 - UC-EMLP (60X15) YE
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 0822644
MANUID
Product number of the Manufacturer
0822644
DESCSHORT
Description short
Targhetta in plastica
DESCLONG
Description long
Targhetta in plastica, Scheda, giallo, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: colla, dimensioni campo di siglatura: 60 x 15 mm, Numero dei cartellini singoli: 4
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UC-EMLP (60X15) YE
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4046356328609
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
13
BAA018
lunghezza
15 mm
BAF016
larghezza
60 mm
BAA020
altezza
15.0 mm
BAB577
profondità
1.200 mm
AAF040
Mass
0.010532 kg
AAZ231
Width label space
60 mm
AAZ232
Height label space
15 mm
AAZ234
Marking process
UV LED technology
AAH043
type of delivery
mat
AAZ230
Number of units per delivery form
4
BAD656
non alogeno (S/N)
Yes
BAB664
materiale
PA
AAZ223
Smudge resistance
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
AAZ224
UV resistance
DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (in conformità)
AAA915
max. relative humidity (operation)
50 %
AAQ341
max. storage temperature
23 °C
AAQ342
min. storage temperature
23 °C
AAW201
Min. relative humidity (storage)
50 %
AAW210
max. relative humidity (storage)
50 %
AAA942
min. relative humidity (operation)
50 %
AAO663
codice EAN
4046356328609
AAW338
Manufacturer product designation
Targhetta in plastica
AAU734
Manufacturer product description
Targhetta in plastica, Scheda, giallo, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: colla, dimensioni campo di siglatura: 60 x 15 mm, Numero dei cartellini singoli: 4
AAO057
Product type
UC-EMLP (60X15) YE
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
39269097
COO
Country of origin
PL
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
Nessun processo di generazione è associato a questa parte