Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0822929 - UC-EMNP (60X15)
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0822929
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0822929
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Aufsteckschildchen
DESCLONG
Langbeschreibung
Gerätemarker
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UC-EMNP (60X15)
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356332293
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
13
BAA018
Länge
15 mm
BAF016
Breite
60.1 mm
BAA020
Höhe
15 mm
BAB577
Tiefe
4.300 mm
AAF040
Nettogewicht
0.008 kg
AAZ231
Textfeldbreite
60 mm
AAZ232
Textfeldhöhe
15 mm
AAZ234
Markierverfahren
UV LED technology
AAH043
Lieferform
Matte
AAZ230
Anzahl der Einheiten pro Lieferform
4
BAD656
halogenfrei
Ja
BAB664
Werkstoff
PA
AAZ223
Wischfestigkeit
Prüfung bestanden
AAO663
GTIN
4046356332293
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Aufsteckschildchen
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Gerätemarker
AAO057
Herstellerprodukttyp
UC-EMNP (60X15)
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
39269097
COO
Herstellerland
PL