Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0824232 - BMK 20X 8 YE CUS
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0824232
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0824232
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gewebeetikettenbogen
DESCLONG
Langbeschreibung
Gewebeetikettenbogen, bestellbar: bogenweise, gelb, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 20 x 8 mm, Anzahl der Einzelschilder: 270
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
BMK 20X 8 YE CUS
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356351102
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
9
BAA018
Länge
8 mm
BAF016
Breite
20 mm
AAF040
Nettogewicht
0.009 kg
AAZ234
Markierverfahren
Plotter
AAZ230
Anzahl der Einheiten pro Lieferform
270
BAD656
halogenfrei
Nein
BAB664
Werkstoff
Polyester foil
AAZ224
UV-Beständigkeit
Prüfung bestanden
AAO663
GTIN
4046356351102
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Gewebeetikettenbogen
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Gewebeetikettenbogen, bestellbar: bogenweise, gelb, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 20 x 8 mm, Anzahl der Einzelschilder: 270
AAO057
Herstellerprodukttyp
BMK 20X 8 YE CUS
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
49119900
COO
Herstellerland
PL
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft