Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0824233 - BMK 38X11 YE CUS
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0824233
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0824233
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gewebeetikettenbogen
DESCLONG
Langbeschreibung
Gewebeetikettenbogen, bestellbar: bogenweise, gelb, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 38 x 11 mm, Anzahl der Einzelschilder: 88
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
BMK 38X11 YE CUS
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356351119
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
9
BAA018
Länge
11 mm
BAF016
Breite
38 mm
AAF040
Nettogewicht
0.009 kg
AAZ234
Markierverfahren
Plotter
AAZ230
Anzahl der Einheiten pro Lieferform
88
BAD656
halogenfrei
Nein
BAB664
Werkstoff
Polyester foil
AAZ224
UV-Beständigkeit
Prüfung bestanden
AAO663
GTIN
4046356351119
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Gewebeetikettenbogen
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Gewebeetikettenbogen, bestellbar: bogenweise, gelb, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 38 x 11 mm, Anzahl der Einzelschilder: 88
AAO057
Herstellerprodukttyp
BMK 38X11 YE CUS
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
49119900
COO
Herstellerland
PL
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft